REF.
043521
Repetidor de alarme para CPI - montagem sobre porta 230 V ou 24 V~
Preço | 345,63 € * |
---|---|
Embalagem (Unidades) | 1 |
Volume (dm3) | 0.701 |
Peso (g) | 169.00 |
Descrição
Características do Produto
Ligação ao CPI com o cabo ref. 336904 para reporte do alarme. Até 5 repetidores por CPI. Endereçamento manual (por dip switch). Dimensões de corte: 68 x 68 mm. Dimensões do produto: 72 x 72 mm.Mais Informação
Instruções de instalação e documentos relacionados |
|
---|---|
Fichas Técnicas |
Software
* Preço referente à tabela 01/2025. IVA não incluído
Fechar