REF.
043502
Controlador permanente de isolamento - 24V~- Parametrização 50 a 500kΏ - RS485
Preço | 1 364,09 € * |
---|---|
Embalagem (Unidades) | 1 |
Volume (dm3) | 0.701 |
Peso (g) | 378.00 |
Descrição
Características do Produto
Permite controlar em permanência o nível de isolamento (CPI) dos circuitos isolados IT, em relação a terra, em conformidade com a norma de instalação IEC 60364-7-710 (Locais hospitalares grupo 2) e norma IEC 61557-8 (Anexo A e B). Para circuito monofásico, a associar a um ou mais (até 5) repetidores para sinalizar todos os defeitos por sinal sonoro e visual. Possibilidade de definir os alarmes e os avisos. Ecrã digital com afixação em 2 linhas com 5 caracteres por linha que permite definir os valores limites dos parâmetros em vigilância. 4 módulos de 17,5 mm. Saída RS 485.Mais Informação
Instruções de instalação e documentos relacionados |
|
---|---|
Fichas Técnicas |
Software
* Preço referente à tabela 03/2024. IVA não incluído
Fechar