REF.
041526
Besouro para sinalização industrial - IP 30 - 75 dB - 230 V~ - 4 mA
Preço | 147,00 € * |
---|---|
Embalagem (Unidades) | 1 |
Volume (dm3) | 0.196 |
Peso (g) | 51.00 |
Descrição
Características do Produto
Para encastrar em furo Ø 16, 22 e 33 mm. Som intermitente, frequência 3 600 Hz. Utilização possível em funcionamento contínuo. Equipado com led pisca-pisca.Mais Informação
Instruções de instalação e documentos relacionados |
---|
* Preço referente à tabela 01/2025. IVA não incluído
Fechar