REF.
038059
Botoneira de encastrar vidro quebrável com "cabeça de cogumelo"
Preço | 163,55 € * |
---|---|
Embalagem (Unidades) | 1 |
Volume (dm3) | 1.516 |
Peso (g) | 297.00 |
Descrição
Características do Produto
De acordo com a norma NFC 15 – 100; Cor vermelha RAL 3000; Tampa com charneiras. Pode receber fechadura com chave ref. 001390; IK 07 - Classe II; Características da versão saliente: • IP 44 • Dimensões 125 x 125 x 71 mm • 2 + 1 entradas Ø 20 mm nos topos • 2 entradas Ø 20 mm posteriores • 2 entradas para DLP 20/30 x 12,5 laterais; Características da versão de encastrar: • IP 30 • Dimensões 125 x 125 x 33 Equipadas com contactos 1NA + 1NF (ref. 022901/02/03/56) • 6 A - 230 V±/4,5 A - 400 V~ • 1,5 A - 24 V= /1 A - 48 V=Mais Informação
Instruções de instalação e documentos relacionados |
|
---|---|
Fichas Técnicas |
DOCUMENTAÇÃO DE CONFORMIDADE
Perfil ambiental do produto |
---|
* Preço referente à tabela 03/2024. IVA não incluído
Fechar