REF.
038056

Caixa para reserva de chaves - branca

Mais informação
Preço 73,90 € *
Embalagem (Unidades) 1
Volume (dm3) 1.516
Peso (g) 263.00

Descrição

Características do Produto

Corte/paragem de emergência. Invólucro em policarbonato. Tampa com charneiras fornecida com fechadura de chave n.° 850. Classe II - IP 44 - IK 07 - Montagem saliente, dim. 125 x 125 x 45 mm. Fornecida com microcontacto inversor 0,1 A - 48 V= para sinalização à distância da quebra do vidro ou abertura da tampa.

Mais Informação

Instruções de instalação e documentos relacionados

DOCUMENTAÇÃO DE CONFORMIDADE

Perfil ambiental do produto

* Preço referente à tabela 03/2024. IVA não incluído

Fechar