REF.
038050
Interruptor de emergência 2P - 16A para anúncio luminoso exterior
Preço | 190,88 € * |
---|---|
Embalagem (Unidades) | 1 |
Volume (dm3) | 1.537 |
Peso (g) | 441.00 |
Descrição
Características do Produto
Dimensão 143 x 100 x 65 mm; Permite o corte de emergência dos anúncios luminosos (alta e baixa tensão) pelos bombeiros. Equipados com: • Sinalizador LED vermelho de alta luminosidade e longa duração • Sistema de encravamento impedindo a abertura da caixa na posição “ligado” • Possibilidade de encravamento na posição de “desligado” • Punho com argola, para vara de manobra • 2 Bucins - Cor RAL 1015 e Cor RAL 3000 (sob consulta) - IP 65 - IK 08Mais Informação
Instruções de instalação e documentos relacionados |
---|
* Preço referente à tabela 01/2025. IVA não incluído
Fechar