REF.
035017

Plexo Caixa Industrial Plástica 155x110x74mm Tampa Opaca IP66-IK08 Cinzento T029

Mais informação
Preço 20,18 € *
Embalagem (Unidades) 1
Volume (dm3) 1.868
Peso (g) 320.00

Descrição

Características do Produto

Faces lisas. Liberdade de fixação: - interior: 4 orifícios oblongos no fundo da caixa; - fora do volume de cablagem, nos 4 cantos, por parafusos Ø 4 mm; - por patas de fixação mural ref. 035802; Classe II 0 assegurada pelos tampões de proteção (fornecidos) dos parafusos de fixação. Possibilidade de fixação dos equipamentos em calha ou placa de montagem plena metálica. Fixação dos ligadores IP 2X (ver p. 183), em posição elevada. Abertura e fecho da tampa por parafusos ¼ de volta. Visualização da posição aberta/fechada por marcação I/O na tampa. Tampas imperdíveis (exceto dimensões 310 x 240 e 360 x 270). Dobradiças adaptáveis a todas as caixas a partir de 130 x 130.

Mais Informação

Fichas Técnicas

* Preço referente à tabela 03/2024. IVA não incluído

Fechar