REF.
034043
Ligador Porca hexagonal, equipado com patas de fixação 2 x 25 mm2
Preço | 7,51 € * |
---|---|
Embalagem (Unidades) | 20 |
Volume (dm3) | 1.164 |
Peso (g) | 951.00 |
Descrição
Características do Produto
Ligadores de porca hexagonal (6 lados). Equipados com patas de fixação. Capacidade por ligador 2 x 25 mm2. Largura da ranhura (passagem do cabo) 7,4 mm. Altura total 49 mm. Entre eixos de fixação 37 mm.Mais Informação
Instruções de instalação e documentos relacionados |
|
---|---|
Fichas Técnicas |
* Preço referente à tabela 01/2025. IVA não incluído
Fechar