REF.
034021
Caixa moldada para Ligadores destacáveis IP40 - 100 x 80 x 36 mm
Preço | 8,84 € * |
---|---|
Embalagem (Unidades) | 10 |
Volume (dm3) | 4.782 |
Peso (g) | 645.00 |
Descrição
Características do Produto
Fornecida sem ligadores. Tampa de encaixe direto por pressão ou por aperto de parafusos. Base da caixa com uma calha para fixação das réguas de 10 ligadores destacáveis. Para réguas de 6, 10 e 16 mm2. Comprimento da calha 84 mm.* Preço referente à tabela 01/2025. IVA não incluído
Fechar