REF.
034001
Régua com 10 Ligadores destacáveis: 2 x 10 mm2
Preço | 16,51 € * |
---|---|
Embalagem (Unidades) | 10 |
Volume (dm3) | 1.835 |
Peso (g) | 1147.00 |
Descrição
Características do Produto
Com patas de fixação. Cor cinzento. Podem ser utilizadas separadamente ou montadas nas caixas refs. 034020, 034021 ou 034022. Capacidade por ligador 2 x 10 mm2 / Passo 19,5 mm.* Preço referente à tabela 01/2025. IVA não incluído
Fechar