REF.
026675
Interruptores p/ disparo à distância DPX-IS 630 - 4P 630 A - Comando Frontal
Preço | 1 097,26 € * |
---|---|
Embalagem (Unidades) | 1 |
Volume (dm3) | 29.270 |
Peso (g) | 8029.00 |
Descrição
Características do Produto
DPX-IS para disparo à distância. Asseguram o corte em carga por seccionamento visível e ação positiva dos contactos. Podem ser equipados com bobinas de disparo à distância e ser associados ao relé diferencial com toro separado Função de encravamento integrada no punho Ligadores de estribo Fornecidos com protetores de parafusos De acordo com a norma IEC 60947-3 Categoria de emprego AC 23 A Fixação possível em calha DIN EN 50022 até 250 A Fixação por parafusos acima de 250 AMais Informação
Instruções de instalação e documentos relacionados |
|
---|---|
Fichas Técnicas |
Software
* Preço referente à tabela 03/2024. IVA não incluído
Fechar