REF.
004670
Contador de energia monofásico EMDX3 - 32 A - emissor de impulsos - 1 módulo
Preço | 138,98 € * |
---|---|
Embalagem (Unidades) | 1 |
Volume (dm3) | 0.177 |
Peso (g) | 93.00 |
Descrição
Características do Produto
Contador com ligação direta. Mede a energia elétrica consumida por um circuito monofásico ou trifásico. Mostra o consumo de energia em kWh, assim como outras grandezas: corrente, energia ativa, energia reativa e potência. De acordo com as normas IEC 62052-11, IEC 62053-21/23, IEC 61010-1; Montagem em calha DIN.Mais Informação
Instruções de instalação e documentos relacionados |
|
---|---|
Fichas Técnicas |
Software
* Preço referente à tabela 03/2024. IVA não incluído
Fechar