REF.
001955
Bucins planos de perfuração direta para quadros Plexo.
Preço | 15,11 € * |
---|---|
Embalagem (Unidades) | 1 |
Volume (dm3) | 0.399 |
Peso (g) | 85.00 |
Descrição
Características do Produto
Conjunto com 2 bucins ISO Ø 32 mm, 5 bucins ISSO Ø 25 mm e 10 bucins ISO Ø 20 mmMais Informação
Documentação Comercial |
---|
DOCUMENTAÇÃO DE CONFORMIDADE
Declarações e certificados de conformidade |
---|
Videos
|
* Preço referente à tabela 03/2024. IVA não incluído
Fechar