Abrir a portão de casa sem necessidade de comando
Chegou a casa de carro e não consegue encontrar o comando do portão?
Não há problema, com o seu smartphone pode abrir o portão.

O Easy Kit é um kit de videoporteiro contectado 2 fios para moradias unifamiliares ou bifamiliares que permite gerir as principais funções do monitor interno diretamente de seu smartphone dentro e fora de casa.
Todos os kits podem ser expandidos com postos externos adicionais e câmaras CCTV e postos internos, monitores (até 2 unidades internas adicionais por apartamento).
318011 7’’ Branco
318015 7’’ Preto
Posto interno compatível com as câmaras internas e externas da Netatmo.
EASY KIT CONECTADO
Com a APP é possível gerir remotamente as principais funções do monitor vídeo:
Graças à Cloud da BTicino, os dados pessoais e funções são geridas com a máxima segurança.
A APP DOOR ENTRY EASY KIT é gratuita e está disponível em:
Atender e a abrir a porta sem sair do sofá ou quando estiver fora de casa
Chegou a casa de carro e não consegue encontrar o comando do portão?
Não há problema, com o seu smartphone pode abrir o portão.
Conheça estes produtos adicionais em kits videoporteiros 2 fios
Recomenda-se instalar os postos externos e internos a uma altura de 160 - 165 cm. Para uso por pessoas com deficiência, a altura de instalação recomendada é de 135 a 140 cm, a menos que haja especificações diferentes. A câmara do posto externo não deve ser instalada voltada para fontes de luz ou em locais onde a área a filmar esteja em contraluz. Em área com pouca iluminação, a instalação de uma fonte de luz adicional é recomendada.