Classe 300X13E

Classe 300EOS with Netatmo 344842 o novo posto interno de videoporteiro conectado com assistente de voz Amazon Alexa integrado. Através da App Home + Security, além das videochamadas, também é possível gerir os dispositivos da gama de segurança Netatmo, criando de uma maneira simples e rápida um sistema de segurança inteligente.
O classe 300EOS é muito mais do que posto interno de videporteiro conectado.
Principais características:
O posto interno videoporteiro conectado Classe 300EOS with Netatmo oferece uma experiência única com um interface intuitivo agora disponível numa nova versão em preto, completo com:
Adquira o novo kit conectado Classe 300EOS with Netatmo e o posto externo Linha 3000, também refinado no acabamento preto e câmara de vídeo externa inteligente Netatmo com sirene de alarme integrada.
"App Door Entry Classe 300X" é a nova APP que permite, através do seu smartphone, atender no local ou à distância as chamadas do videoporteiro.
Ou, com um simples toque, também permite abrir o portão, ativar câmaras ou ligar a rega do jardim, por exemplo.
A configuração da APP faz -se de uma forma muito fácil (apenas em 3 passos) e, graças à "Cloud" BTicino, o acesso remoto é totalmente automatizado e controlado com os mais altos níveis de segurança.
Descubra como instalar a App Door Entry: Vídeo
Possibilidade de integração com dispositivos conectados de terceiros para melhorar a sua experiência de utilização.
Graças à interoperabilidade com as câmaras interior e exterior conectadas NETATMO, visualize a imagem das suas câmaras BTicino e NETATMO a partir de uma única aplicação: DOOR ENTRY Classe 300X.
A configuração para associar os dispositivos é muito simples.
Não é necessário cablagem ou acessórios.
É feito diretamente da unidade interna de vídeo Classe 300X, selecionar “Dispositivos compatíveis” no menu de configuração e ativar a(s) câmara(s) NETATMO que aparecem automaticamente no ecrã.
Nenhuma modificação de fiação, nenhum acessório adicional
Apenas 3 simples passos:
Esqueça a complexidade da instalação e configuração de uma rede Ethernet e mantenha a simplicidade da ligação a 2 fios.
Tudo se mantém inalterado graças à tecnologia Wi-Fi integrada na unidade interna de vídeo, que permite atualizar a unidade interna de áudio ou a unidade interna de vídeo com a Classe 300X13E sem a necessidade de fios extra.
Classe 300 possui um amplo ecrã tátil de 7”, aprimorado pelo efeito de vidro com um acabamento brilhante.
Simplicidade máxima de instalação: Classe 300EOS with Netatmo pode ser instalado na parede usando o suporte especial fornecido com o posto interno de videoporteiro.
Diagramas de cablagem
Descarregue alguns diagramas de ligação para instalações típicas com indicações sobre a cablagem necessária e as distâncias máximas que podem ser alcançadas.
Faça o download do ZIP com os arquivos BIM (Building Information Modeling) do posto interno de videoporteiro Classe 300EOS.