Estanques
Montagem saliente na parede ou teto
- Ref. 0 489 43
- Tecnologia infravermelhos, 360º, alcance 8 m, IP55
- Espaços sem luz natural
- Fluxo de luminosidade: 10 a 1275 lux
- Temporização regulável: 10 segundos a 10 minutos
- Consumo: 0,75 W em modo espera
- Acessório permite a instalação em ângulo
- Regulação manual
- Ref. 069740 / 80
- Tecnologia infravermelhos, 360°, alcance 8 metros no teto ou 12 metros na parede, IP55
- Com cabeça orientável
- Espaços sem luz natural
- Fluxo de luminosidade: 5 a 1275 lux
- Temporização regulável: 12 segundos a 16 minutos
- Consumo: 0,4 W em modo espera
- Disponível em branco e cinzento
- Regulação manual
- Ref. 0 489 32
- Especial exteriores e grandes alturas
- Tecnologia infravermelhos, 360°, alcance 25 metros a 10m de altura, 8 metros a 2,5m de altura, IP55
- Distância ótima entre 2 detetores: 20 metros
- Consumo: 0,4 W em modo espera
- Compatível com caminhos de cabo tipo Cablofil
- Regulação através do comando móvel de configuração IV, ref. 0 882 30 / 5
- Ref. 0 489 33
- Tecnologia infravermelhos, 270°, alcance 20 metros, IP55
- Com cabeça orientável
- Espaços com luz natural
- Consumo: 0,7 W em modo espera
- Acessório permite a instalação em ângulo
- Regulação através do comando móvel de configuração IV, ref. 0 882 30 / 5
Saiba mais no Catálogo Geral 2016/2017